カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (11)
  2. Ethernet (5)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
解像度
0.0 MPix 21.0 MPix 0.0 MPix to 21.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
6 fps 220 fps 6 fps to 220 fps
画素サイズ
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 16
並べ替え
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 220.0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4.13 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3800CP Rev.2.2
uEye CP U3-3800CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
U3-3800SE Rev.1.2
uEye SE U3-3800SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
It's so easy!