カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (6)
  2. USB 3 (7)
  3. Ethernet (22)
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/4" 1" 1/4" to 1"
解像度
4.0 MPix 21.0 MPix 4.0 MPix to 21.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
6 fps 99 fps 6 fps to 99 fps
画素サイズ
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
0 ms 120000 ms 0 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 35
並べ替え
GV-5580CP Rev.2.2
uEye CP GV-5580CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5580FA Rev.1.2
uEye FA GV-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5580SE Rev.4.2
uEye SE GV-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5581SE Rev.4.2
uEye SE GV-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5582SE Rev.4.2
uEye SE GV-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3800CP Rev.2.2
uEye CP U3-3800CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
It's so easy!