カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (17)
  2. Ethernet (23)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/1.8" 1.1" 1/1.8" to 1.1"
解像度
2.0 MPix 21.0 MPix 2.0 MPix to 21.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
5 fps 169 fps 5 fps to 169 fps
画素サイズ
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 40
並べ替え
UI-5202SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5202SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MP
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
量産中
要求の価格
UI-5201SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5201SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MP
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
量産中
要求の価格
UI-5200SE Rev.4.2 uEye SE UI-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MP
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
量産中
要求の価格
UI-5200FA Rev.1.2 uEye FA UI-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MP
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
量産中
要求の価格
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3892SE Rev.1.2
uEye SE U3-3892SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3891SE Rev.1.2
uEye SE U3-3891SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3890SE Rev.1.2
uEye SE U3-3890SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!