カメラ検索
uEye LE
UI-5584LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5584LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5582SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5582LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5582LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5581SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5581LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5581LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5580SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye RE
UI-5580RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye FA
UI-5580FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5580CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5260CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MP
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3260CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MP
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 スターターキット
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5582SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5581SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5580SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5580FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5580CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!