カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/4" 2/3" 1/4" to 2/3"
-
- 2.0 MPix 9.0 MPix 2.0 MPix to 9.0 MPix
-
- 15 fps 169 fps 15 fps to 169 fps
-
- 1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 0 ms 90000 ms 0 ms to 90000 ms
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
- OV5640 (1)
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
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています