カメラ検索
-
- 0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/4" 1/3.6" 1/4" to 1/3.6"
-
- 0.0 MPix 6.0 MPix 0.0 MPix to 6.0 MPix
-
- 15 fps 135 fps 15 fps to 135 fps
-
- 1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
-
- 0 ms 5000 ms 0 ms to 5000 ms
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
- IMX422 (3)
- IMX426 (7)
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
- OV5640 (2)
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
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 スターターキット
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています