カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 5 Gbps 10 Gbps 5 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 2/3" 1.7" 2/3" to 1.7"
-
- 2.0 MPix 30.0 MPix 2.0 MPix to 30.0 MPix
-
- 26 fps 169 fps 26 fps to 169 fps
-
- 3.00 µm 5.00 µm 3.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 500 ms 2000 ms 500 ms to 2000 ms
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
- OV5640 (2)
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
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29.90 MP
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています