カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 4.0 MPix 6.0 MPix 4.0 MPix to 6.0 MPix
-
- 73 fps 80 fps 73 fps to 80 fps
-
- 4.00 µm 6.00 µm 4.00 µm to 6.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 500 ms 1000 ms 500 ms to 1000 ms
-
-
-- すべて --
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (3)
- EV76C570 (3)
- EV76C661 (3)
- IMX174 (2)
- IMX178 (4)
- IMX183 (1)
- IMX226 (2)
- IMX249 (4)
- IMX250 (4)
- IMX252 (2)
- IMX264 (4)
- IMX265 (4)
- IMX273 (4)
- IMX290 (4)
- IMX392 (2)
- IMX540 (2)
- IMX541 (2)
- IMX542 (2)
- IMX545 (2)
- IMX546 (2)
- IMX547 (2)
- MT9P006 (3)
- PYTHON 500 (3)
- PYTHON 1300 (3)
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
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています