カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/1.8" 4/3" 1/1.8" to 4/3"
-
- 8.0 MPix 21.0 MPix 8.0 MPix to 21.0 MPix
-
- 30 fps 61 fps 30 fps to 61 fps
-
- 2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
-
-
-- すべて --
- AR0521 (1)
- EV76C560 (22)
- EV76C570 (20)
- EV76C661 (18)
- IMX178 (12)
- IMX183 (4)
- IMX226 (5)
- IMX249 (10)
- IMX250 (3)
- IMX253 (2)
- IMX255 (1)
- IMX264 (12)
- IMX265 (11)
- IMX267 (8)
- IMX273 (13)
- IMX290 (9)
- IMX304 (8)
- IMX392 (5)
- IMX426 (4)
- IMX535 (1)
- IMX536 (1)
- IMX537 (1)
- IMX540 (5)
- IMX541 (5)
- IMX542 (5)
- IMX545 (5)
- IMX546 (5)
- IMX547 (5)
- IMX678 (1)
- MT9J003 (5)
- MT9P006 (21)
- OV5640 (2)
- PYTHON 500 (4)
- PYTHON 1300 (5)
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
uEye Warp10
GV-77Q5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 4/3"
- onsemi
- 20.32 MP
- CMOS
- 30.0 fps
- XGS 20000
- 4508 x 4508
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MP
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています