カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (2)
  2. USB 3 (41)
  3. Ethernet (13)
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/4" 1" 1/4" to 1"
解像度
2.0 MPix 9.0 MPix 2.0 MPix to 9.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
5 fps 102 fps 5 fps to 102 fps
画素サイズ
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
0 ms 120000 ms 0 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 56
並べ替え
GV-5880CP Rev.2.2
uEye CP GV-5880CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
GV-5880FA Rev.1.2
uEye FA GV-5880FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
GV-5880SE Rev.4.2
uEye SE GV-5880SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
GV-5881SE Rev.4.2
uEye SE GV-5881SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
GV-5882SE Rev.4.2
uEye SE GV-5882SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3560XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
It's so easy!