カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (15)
  2. Ethernet (20)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.2" 1.1" 1/3.2" to 1.1"
解像度
2.0 MPix 14.0 MPix 2.0 MPix to 14.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
8 fps 146 fps 8 fps to 146 fps
画素サイズ
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
955 ms 90000 ms 955 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 35
並べ替え
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5260CP Rev.2.2
uEye CP GV-5260CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5260FA Rev.1.2
uEye FA GV-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5260SE Rev.4.2
uEye SE GV-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5261SE Rev.4.2
uEye SE GV-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5262SE Rev.4.2
uEye SE GV-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 146.0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
It's so easy!