カメラ検索
![UI-3180CP Rev. 2.1](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格 ![U3-36P4XLS Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格 ![U3-36P2XLS Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格 ![U3-36P1XLS Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格 ![U3-36P0XCP Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
It's so easy!