カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (5)
  2. USB 3 (6)
  3. Ethernet (15)
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1" 1/3" to 1"
解像度
1.0 MPix 13.0 MPix 1.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
25 fps 146 fps 25 fps to 146 fps
画素サイズ
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
169 ms 120000 ms 169 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 26
並べ替え
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 146.0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
UI-1240LE uEye LE UI-1240LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-1240ML uEye ML UI-1240ML
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-1240SE uEye SE UI-1240SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
It's so easy!