カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (5)
  2. USB 3 (13)
  3. Ethernet (18)
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/2" 1" 1/2" to 1"
解像度
1.0 MPix 13.0 MPix 1.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
18 fps 61 fps 18 fps to 61 fps
画素サイズ
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
169 ms 90000 ms 169 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 36
並べ替え
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5241SE Rev.4.2
uEye SE GV-5241SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5242SE Rev.4.2
uEye SE GV-5242SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
It's so easy!