カメラ検索
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5250SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5890SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5891SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5892SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!