カメラ検索
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
量産中
要求の価格
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29.90 MP
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5892SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5891SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5890SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!