カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/3.6" 1/1.1" 1/3.6" to 1/1.1"
-
- 0.0 MPix 13.0 MPix 0.0 MPix to 13.0 MPix
-
- 99 fps 220 fps 99 fps to 220 fps
-
- 2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
-
-
-- すべて --
- AR0234 (9)
- AR0521 (13)
- AR0522 (12)
- AR1335 (4)
- AR2020 (4)
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (23)
- EV76C570 (21)
- EV76C661 (19)
- IMX174 (5)
- IMX178 (29)
- IMX183 (8)
- IMX226 (9)
- IMX249 (15)
- IMX250 (9)
- IMX252 (5)
- IMX253 (5)
- IMX255 (4)
- IMX264 (17)
- IMX265 (28)
- IMX267 (11)
- IMX273 (30)
- IMX290 (26)
- IMX304 (11)
- IMX392 (9)
- IMX412 (4)
- IMX415 (9)
- IMX535 (1)
- IMX536 (1)
- IMX537 (1)
- IMX540 (9)
- IMX541 (9)
- IMX542 (9)
- IMX545 (9)
- IMX546 (9)
- IMX547 (9)
- IMX568 (4)
- IMX662 (4)
- IMX664 (1)
- IMX675 (4)
- IMX676 (1)
- IMX678 (1)
- MT9J003 (5)
- MT9P006 (22)
- OV5640 (2)
- PYTHON 480 (1)
- PYTHON 500 (6)
- PYTHON 1300 (7)
- PYTHON 2000 (2)
- PYTHON 5000 (2)
- XGS 20000 (1)
- XGS 30000 (1)
- XGS 45000 (1)
絞り込み条件を追加
- 絞り込み条件
- センサー絞り込み条件
- インターフェース絞り込み条件
- ハウジング絞り込み条件
- オプション絞り込み条件
- デフォルトのフィルター
- すべてのフィルター
- 絞り込みの再設定
- センサー絞り込み条件
- センサーメーカー
- センサーのモデル
- 光学クラス
- センサーのモデル
- シャッター
- 解像度
- 最大解像度でのフレームレート
- 画素サイズ
- 最小露出時間
- 最大露出時間
- インターフェース絞り込み条件
- インターフェース
- Interface-Speed
- ハウジング絞り込み条件
- カメラファミリー
- 設計
- レンズマウント
- 保護構造
- オプション絞り込み条件
- 特長
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MP
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています