カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 5 Gbps 10 Gbps 5 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/1.8" 1" 1/1.8" to 1"
-
- 5.0 MPix 13.0 MPix 5.0 MPix to 13.0 MPix
-
- 73 fps 220 fps 73 fps to 220 fps
-
- 2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
-
-
-- すべて --
- AR0234 (9)
- AR0521 (13)
- AR0522 (12)
- AR1335 (4)
- AR2020 (4)
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (18)
- EV76C570 (16)
- EV76C661 (14)
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
- MT9J003 (1)
- MT9P006 (18)
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
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています