カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (22)
  2. Ethernet (5)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
解像度
0.0 MPix 13.0 MPix 0.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
17 fps 396 fps 17 fps to 396 fps
画素サイズ
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
33 ms 5000 ms 33 ms to 5000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 27
並べ替え
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
量産中
要求の価格
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-34L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.62 MP
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
量産中
要求の価格
U3-3680XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3680XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3680XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3680XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3681XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3681XLE VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
It's so easy!