カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (5)
  2. USB 3 (12)
  3. Ethernet (13)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1/1.8" 1/3.6" to 1/1.8"
解像度
0.0 MPix 14.0 MPix 0.0 MPix to 14.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
20 fps 135 fps 20 fps to 135 fps
画素サイズ
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
169 ms 90000 ms 169 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 30
並べ替え
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4.13 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
量産中
要求の価格
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
uEye UVC XC スターターキット
uEye XC uEye UVC XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
uEye XC スターターキット
uEye XC uEye XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
UI-1240LE uEye LE UI-1240LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
It's so easy!