カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (16)
  2. Ethernet (16)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.2" 1/1.1" 1/3.2" to 1/1.1"
解像度
5.0 MPix 14.0 MPix 5.0 MPix to 14.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
10 fps 220 fps 10 fps to 220 fps
画素サイズ
1.00 µm 3.00 µm 1.00 µm to 3.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
955 ms 120000 ms 955 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 32
並べ替え
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
uEye XC スターターキット
uEye XC uEye XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
uEye UVC XC スターターキット
uEye XC uEye UVC XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
U3-3892SE Rev.1.2
uEye SE U3-3892SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3891SE Rev.1.2
uEye SE U3-3891SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3890SE Rev.1.2
uEye SE U3-3890SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3890CP Rev.2.2
uEye CP U3-3890CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
U3-31L2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-31L1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-31L0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-31L0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31L0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
It's so easy!