カメラ検索
uEye SE
UI-5132SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5131SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5130SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5130CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 スターターキット
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
量産中
要求の価格
It's so easy!