カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (5)
  2. USB 3 (17)
  3. Ethernet (15)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1" 1/3" to 1"
解像度
1.0 MPix 9.0 MPix 1.0 MPix to 9.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
17 fps 88 fps 17 fps to 88 fps
画素サイズ
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
181 ms 10000 ms 181 ms to 10000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 37
並べ替え
GV-5250CP Rev.2.2
uEye CP GV-5250CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5250FA Rev.1.2
uEye FA GV-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5250SE Rev.4.2
uEye SE GV-5250SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5251SE Rev.4.2
uEye SE GV-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5252SE Rev.4.2
uEye SE GV-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.92 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
量産中
要求の価格
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4.13 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
量産中
要求の価格
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
U3-38J0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38J0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
It's so easy!