カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (9)
  3. Ethernet (20)
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/2.5" 1.1" 1/2.5" to 1.1"
解像度
2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
6 fps 166 fps 6 fps to 166 fps
画素サイズ
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
131 ms 120000 ms 131 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
33件の商品
並べ替え
UI-5584LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5584LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5584LE Rev.1.2 uEye LE UI-5584LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5582SE Rev.4.2 uEye SE UI-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5582LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5582LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5582LE Rev.1.2 uEye LE UI-5582LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5581SE Rev.4.2 uEye SE UI-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5581LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5581LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5581LE Rev.1.2 uEye LE UI-5581LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580SE Rev.4.2 uEye SE UI-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5580RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580FA Rev.1.2 uEye FA UI-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5580CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-3580CP Rev. 2 uEye CP UI-3580CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-3060CP Rev. 2 uEye CP UI-3060CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX174
  • 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-1582LE uEye LE UI-1582LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-1581LE uEye LE UI-1581LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-1580SE uEye SE UI-1580SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-1580LE uEye LE UI-1580LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 44.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5582SE Rev.4.2
uEye SE GV-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5581SE Rev.4.2
uEye SE GV-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5580SE Rev.4.2
uEye SE GV-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5580FA Rev.1.2
uEye FA GV-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5580CP Rev.2.2
uEye CP GV-5580CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!