カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (19)
  2. Ethernet (17)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/1.8" 1.1" 1/1.8" to 1.1"
解像度
2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
10 fps 123 fps 10 fps to 123 fps
画素サイズ
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
500 ms 90000 ms 500 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
36件の商品
並べ替え
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5260CP Rev.2.2
uEye CP GV-5260CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5260FA Rev.1.2
uEye FA GV-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5260SE Rev.4.2
uEye SE GV-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5261SE Rev.4.2
uEye SE GV-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5262SE Rev.4.2
uEye SE GV-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5890CP Rev.2.2
uEye CP GV-5890CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5890FA Rev.1.2
uEye FA GV-5890FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5890SE Rev.4.2
uEye SE GV-5890SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5891SE Rev.4.2
uEye SE GV-5891SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5892SE Rev.4.2
uEye SE GV-5892SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 44.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3260CP Rev.2.2
uEye CP U3-3260CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3260SE Rev.1.2
uEye SE U3-3260SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3261SE Rev.1.2
uEye SE U3-3261SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3262SE Rev.1.2
uEye SE U3-3262SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3890CP Rev.2.2
uEye CP U3-3890CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3890SE Rev.1.2
uEye SE U3-3890SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3891SE Rev.1.2
uEye SE U3-3891SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3892SE Rev.1.2
uEye SE U3-3892SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MP
  • CMOS
  • 123.0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3260CP Rev. 2 uEye CP UI-3260CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-5260CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5260CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260FA Rev.1.2 uEye FA UI-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260SE Rev.4.2 uEye SE UI-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5261SE Rev.4.2 uEye SE UI-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5262SE Rev.4.2 uEye SE UI-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
It's so easy!