カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (8)
  2. Ethernet (16)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
解像度
1.0 MPix 13.0 MPix 1.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
8 fps 169 fps 8 fps to 169 fps
画素サイズ
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
434 ms 90000 ms 434 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 24
並べ替え
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 44.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 146.0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
U3-3200SE Rev.1.2
uEye SE U3-3200SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!