カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (5)
  2. Ethernet (5)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/1.8" 1.1" 1/1.8" to 1.1"
解像度
2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
10 fps 220 fps 10 fps to 220 fps
画素サイズ
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
10件の商品
並べ替え
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 44.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 220.0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8.39 MP
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
量産中
要求の価格
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!