カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (25)
  2. Ethernet (11)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
解像度
0.0 MPix 9.0 MPix 0.0 MPix to 9.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
40 fps 146 fps 40 fps to 146 fps
画素サイズ
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 36
並べ替え
GV-5860CP Rev.2.2
uEye CP GV-5860CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
GV-5860FA Rev.1.2
uEye FA GV-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
GV-5860SE Rev.4.2
uEye SE GV-5860SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
GV-5861SE Rev.4.2
uEye SE GV-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
GV-5862SE Rev.4.2
uEye SE GV-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 56.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 146.0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5.08 MP
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
量産中
要求の価格
U3-34F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5.08 MP
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
量産中
要求の価格
It's so easy!