カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (7)
  3. Ethernet (3)
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/2" 1" 1/2" to 1"
解像度
5.0 MPix 13.0 MPix 5.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
3 fps 99 fps 3 fps to 99 fps
画素サイズ
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
14件の商品
並べ替え
UI-5490RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5490RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 6.1 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
It's so easy!