カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (29)
  2. Ethernet (14)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
解像度
2.0 MPix 21.0 MPix 2.0 MPix to 21.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
5 fps 169 fps 5 fps to 169 fps
画素サイズ
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 43
並べ替え
UI-5862SE Rev.4.2 uEye SE UI-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
UI-5861SE Rev.4.2 uEye SE UI-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
UI-5860FA Rev.1.2 uEye FA UI-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
UI-5860CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5860CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
UI-3860CP Rev. 2 uEye CP UI-3860CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
量産中
要求の価格
It's so easy!