カメラ検索
![UI-5490RE PoE Rev.2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10.55 MP
- CMOS
- 6.1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
量産中
要求の価格 ![UI-5132SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格 ![UI-5131SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格 ![UI-5130SE Rev.4.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格 ![UI-5130CP Rev. 2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格 ![UI-3180CP Rev. 2.1](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格 ![UI-3130CP Rev. 2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!