カメラ検索
uEye RE
UI-5490RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10.55 MP
- CMOS
- 6.1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
量産中
要求の価格
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29.90 MP
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
量産中
要求の価格
uEye Warp10
GV-77Q5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 4/3"
- onsemi
- 20.32 MP
- CMOS
- 30.0 fps
- XGS 20000
- 4508 x 4508
量産中
要求の価格
It's so easy!