カメラ検索
-
- 0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/4" 1" 1/4" to 1"
-
- 5.0 MPix 6.0 MPix 5.0 MPix to 6.0 MPix
-
- 15 fps 73 fps 15 fps to 73 fps
-
- 1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
-
- 0 ms 1000 ms 0 ms to 1000 ms
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
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 スターターキット
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています