IDS 3D カメラ Ensenso X

Ensenso X シリーズ モジュール式 3D カメラシステム

Ensenso X シリーズは、モジュール式で非常に柔軟性の高い 3D カメラシステムです。100 W の LED プロジェクターパワーを備えたプロジェクターモジュールには、ギガビットイーサネットスイッチが内蔵されており、指定の GigE uEye カメラモデルと組み合わせて、カスタマイズした 3D カメラシステムを構築することができます。

GigE インターフェース

FlexView2

可変ベースライン

トリガー&フラッシュ

保護等級 IP65/67

「Made in Germany」の高品質

IDS Ensenso X30 3D カメラ正面図

Ensenso X30
ステレオ ビジョン カメラ

  • 1.6 MP または 5 MP センサーから選択可能な GigE カメラ
  • 移動物体および動作距離 5 mまで、または体積 8 m³ まで
  • IP 30 または IP 65/67 保護等級に対応
IDS Ensenso X36 3D カメラ正面図

Ensenso X36
ステレオ ビジョン カメラ

  • 1.6 MP または 5 MP センサーから選択可能な GigE カメラ
  • 移動物体および動作距離 5 mまで、または体積 8 m³ まで
  • IP 30 または IP 65/67 保護等級に対応
  • FlexView2テクノロジーにより、暗い場所や反射する表面でも安定して細部まで鮮明に映し出します。

幅広い取り付けオプションと堅牢な3Dカメラシステム

カメラの取り付けブラケットは、さまざまな幅のラインナップをご用意しており、異なるサイズのベースラインの設置が可能です。また、カメラの画角を調整したり、カメラとプロジェクター用に焦点距離の異なるさまざまなCマウントレンズをお選びいただけます。この柔軟性により、5 m 以上の幅広い動作距離が可能になり、積載量の多いパレットや部屋全体など、数立方メートルの体積を持つ対象物を撮影することができます。1.6 MP または 5 MP の解像度のカメラモデルから選択し、さらに広い視野と精細な画像を実現することも可能です。

Ensenso X シリーズの IDS 3D カメラ(前面および背面)
Ensenso X シリーズの IDS 3D カメラと水滴。

高い堅牢性が要求される場合、Ensenso X30 および Ensenso X36 3D カメラシステムは、IP65/67 対応オプションで、汚れ、ほこり、水しぶき、洗浄剤、および光学系の偶発的なズレから保護することができます。

3Dステレオビジョンのアプリケーション

ロボットビジョン(例:パレタイジング、コンベヤーベルトへの積み込み)

ロボットアプリケーション(例:ビンピッキング)

医療技術(例:患者のポジショニング)

3Dオブジェクトの認識と分類

Ensenso SDK - 3D カメラ用の高機能ソフトウェア

Ensenso X シリーズのカメラは、Ensenso SDK を使用することで、セットアップと操作が簡単にできます。このソフトウェアパッケージには、3D カメラの設定およびキャリブレーションを行うための使いやすいウィザードと、3D データの処理をさらに高速化する GPU 対応の画像処理機能が搭載されています。

Ensenso SDK の主な機能:

  • すべての Ensenso モデルに対応した 1 つのソフトウェアパッケージ (Windows および Linux 用 Ensenso SDK)
  • MVTec HALCON、C、C++、および C# サンプルプログラム、ソースコード付き
  • マルチカメラモードで使用したすべてのカメラからのデータを 1 つの 3D 点群として出力
  • 複数の視点からの 3D 点群をリアルタイムで合成
  • ロボットハンドアイキャリブレーション
  • uEye 産業用カメラを統合し、追加のカラー情報やバーコードを取得

Ensenso の 3D 動作

AI レーザーの三角測量の仕組み

詳細

FlexView テクノロジー

物体は移動していますか?静止していますか?

詳細

用途

3D ビジョンによる自動化

詳細

Ensenso X 3D カメラに関するお客様の声

このシステムの利点は明らかです。 「容易な設定、安定した API を備えた優れた SSDK、柔軟性です。」

— Athapol Tantisantikorn, SSG のセールスマネージャーである —