3DカメラシリーズのIDSカメラ。

3D カメラ

3D ビジョンおよびロボットビジョン向けのハードウェアとソフトウェア

3D マシンビジョンは、ロボットビジョンの未来と考えられています。3D データを統合すると、環境を正確に把握して解釈できるので、ロボット技術のタスクをより効率的に解決できるようになります。同じことが、接合や溶接などの要件の厳しいアセンブリプロセスにも当てはまります。複雑なことで知られているビンピッキングもその中に含まれます。Ensenso 3DカメラおよびNion ToFカメラにより、IDSは精度、コスト効率、導入のしやすさに重点を置いた強力な3Dイメージング用カメラシステムを提供します。

産業オートメーション向け3Dカメラ

3Dビジョンを再定義:3Dカメラで迅速・簡単・高精度な自動化を実現。すべてのモデルに最適なソフトウェアソリューションを提供し、3Dカメラのシームレスな統合を可能にします。

製品画像 IDS 3Dカメラ Nion

Nion

あらゆる環境に対応する高解像度ToF深度測定

開始日 €1,499.00

  • 屋内・屋外用途に対応
  • 動きに強い深度検出
  • 高速フレームレートで1.2MPの深度画像を取得
  • GigE Vision準拠のソフトウェア統合
黒と青の Ensenso B 3D カメラの正面図

Ensenso Bシリーズ

近距離での3Dビジョン

開始日 €7,950.00

  • 21cmからの非常に短い被写体距離で卓越した3D解像度
  • 2つのRGBセンサーを搭載したカラーモデルにより、ネイティブカラー情報による3Dビューを実現
  • 出力200WのパワフルなLEDパターンプロジェクター
  • すべてのコンポーネントはコンパクトな筐体にすべて統合
  • 衝撃および振動に対する耐性
  • カスタマイズされた工場完成品と 「すぐに使用できる」製品
黒と青の Ensenso C 3D カメラの正面図

Ensenso C シリーズ

カラー 3D ビジョン

開始日 €8,900.00

  • カラー情報を追加処理するための RGB センサー
  • 200 W の高出力の高輝度 LED パターンプロジェクター
  • すべてのコンポーネントはコンパクトな筐体にすべて統合
  • 衝撃および振動に対する耐性
  • 動作距離 5 m または体積 8 m³ までの大型ベースライン
  • カスタマイズされ、工場出荷時から「すぐに使える」
黒と青の Ensenso CR 3D カメラの正面図

Ensenso CR シリーズ

カラー組み込み 3D ビジョン

開始日 €10,250.00

  • オンカメラ深度計算
  • 8MPカラーテクスチャによるリアルな3Dマッピング
  • 200 W 出力の高輝度 LED パターンプロジェクター
  • すべてのコンポーネントがコンパクトなハウジングに完全に統合
  • 衝撃や振動に強い
  • オーダーメイドで工場出荷時から「すぐに使える」
黒と青の Ensenso N 3D カメラの正面図

Ensenso N シリーズ

3D ステレオカメラ − 独創性あふれる 3D 処理

開始日 €5,160.00

  • フル解像度 30 fps でリアルタイム 3D データを獲得
  • 内蔵パターンプロジェクターで、テクスチャのない表面も簡単に撮影
  • マルチカメラ動作で、さまざまな角度からオブジェクトを検出
  • モデルに応じて最大 3,000 mm の動作距離
IDSのエンセンソXシリーズ。

Ensenso X シリーズ

きわめて柔軟な 3D カメラシステム

開始日 €9,360.00

  • 100 W LED プロジェクター電源と内蔵 GigE スイッチを搭載したプロジェクター装置
  • 動作距離 5 m または体積 8 m³ まで対応する、可変ベースラインの完全モジュール型
  • 3D カメラの焦点調整と校正を行うセットアップウィザード
  • 静止物と移動物の両方を撮影する 3D カメラ
IDSのエンセンソXRシリーズ。

Ensenso XR シリーズ

強力な組み込み 3D カメラシステム

開始日 €12,000.00

  • オンボード処理搭載の新しい XR プロジェクター装置
  • カメラから直接獲得した、静止物体または移動物体の 3D データ
  • 作業環境の校正を行う組み込み前面ライト
  • 動作距離 5 m または体積 8 m³ まで対応するカメラ取り付け角度

IDS の 3D カメラの対応分野:3D ビジョンによる自動化

ロボットビジョン

弊社のコンパクトな 3D カメラは、ファクトリーオートメーションや物流のロボット用途で、さまざまな方法で使用できます。たとえば、デパレタイズ/パレタイズ、コンベヤベルトへの積載、トラックの搬出入時のビンピッキング、作業支援システム、溶接継ぎ目検査や接着ビード検査などを支援します。

放射線治療装置の前で医療用カウチに横たわる女性。

医療機器

たとえば 3D カメラを使用して、磁気共鳴画像診断 (MRI) やコンピュータートモグラフィ (CT) 検査、放射線療法の際に、患者の位置を正確に指定します。3D 画像処理は、特注のインソールや副木を制作するための足の測定や、背中の正確な測定など、整形外科での用途やサービスにも役立ちます。

物体検出および分類

3D カメラは、物体の正確な分類や計数を可能にします。追加の色情報により、特定がさらに最適化されます。もう 1 つの用途は、検出したサイズの違いによる不良部品の仕分けです。さらに、体積の高速特定により、サイズを効率的に分類できます。この汎用技術は、オーダーピッキングや品質管理に使用されます。

白い部品と左上の青写真の中で緑色の部品が強調表示されています。
明暗コントラストのフォークリフトトラック

屋外および動的用途

3Dカメラは、困難な条件下でも信頼性の高い深度データを提供します。高速な動きや強い外光がある場合でも対応可能です。アクティブイルミネーションと堅牢なセンサー技術により、FA、物流、屋外用途などの動的なシーンに特に適しています。日光に対する高い耐性と動体検知の信頼性により、産業用途における高精度なリアルタイム検出に最適なソリューションです。