IDS NXT カメラファミリーのカメラ、ソフトウェアのスクリーンショット、AI アイコン。

AIカメラ

カメラで直接スマート画像解析

画像処理を使用して、プロセスを加速、制御、最適化できます。AI とアプリの導入で、その応用範囲はさらに広がります。インテリジェントカメラは、さまざまな形状を認識し、複雑な画像にランダムに分布する物体を見つけ、異常を検出することができます。つまり、ルールベースの画像処理では限界があるようなタスクを人工知能が解決します。

IDS NXTは、AIカメラとユーザーフレンドリーなソフトウェア環境で構成される完全なシステムを提供します。主要なコンポーネントは汎用 AI Vision Studio IDS lighthouse です。このシステムは、学習画像の取得から実際の実行まで、アプリケーション開発のすべてのステップをサポートします。つまり、AIベースの画像処理はもはや専門家だけの話題ではなく、誰もが利用できるものになるということです。

あらゆる人のための AI:インテリジェントな IDS NXT カメラ

カメラ上で直接動作する人工知能 - IDS NXTは、このテクノロジーを誰もが使えるようにします。ディープラーニング、画像処理、プログラミングに関する専門知識は一切不要です。

IDS NXT malibu と oslo 産業用カメラを並べて

IDS NXT malibu | oslo

ビデオストリームでのライブ AI

  • Ambarella NPU (ニューラル処理装置) を使用したハードウェアアクセラレーションによる AI 画像評価
  • MJPEGおよびH264によるビデオストリーミング、オプションのAI結果オーバーレイ
  • 多数の自動機能を備えた統合 ISP による卓越した画質
  • PC に依存しない動作 (オンカメラ AI + 圧縮 + ストリーミング)

さらにIDS NXT osloでは:

  • 粉塵や高圧水の侵入に対する最高レベルの保護等級 IP69K を備えた堅牢なハウジング
IDS NXT rio と IDS NXT rome の比較

IDS NXT rio | rome

Iカメラ上で直接AIによる画像分析

  • インハウスで開発された AI コアを搭載した、組み込みビジョンカメラ
  • CNN を自律的にハードウェアアクセラレーションにより実行
  • RESTおよびOPC UA対応GigE産業用カメラ
  • 多彩なセンサーの選択肢

さらにIDS NXT romeでは:

  • IP65/67 による優れた耐久性
IDS NXT体験キット。

IDS NXT Experience Kit

すべてを便利なパッケージに同梱

  • AI ビジョンをすぐに使い始めるために最適
  • IDS NXT システムに必要なすべてのコンポーネント
  • すばやく簡単な始動
  • 手頃なシステム価格

カメラの使用例:すべての業界に向けたインテリジェントな画像処理

物体分類、物体検出、異常検出:AIカメラは、非常に多様な用途と柔軟なアプリケーションオプションを提供します。IDS NXT AIカメラは、「オンデバイス」でマシンビジョンタスクを処理し、画像を自ら評価することができます。また、インターフェースを介して機械や制御システムと通信し、後続のプロセスを起動することも可能です。

オブジェクトを数える

バルク材の分析でも、コンベアベルトのチェックでも、物体認識を使えば、事前に学習させた物体を、画像内の固定位置や自由な位置から見つけ、識別、カウントすることができます。

存在/不在のチェック

ブリスターパックは正しく充填されているか?そして、今、実際に空いている駐車スペースは何台分なのか?インテリジェントなカメラがアイテムの有無に目を光らせ、答えを教えてくれます。

OK/NOK のチェック

例えば、チョコレートが正しく包装されているかどうかなど、どのようなエラーが発生するかがわかれば、IDS NXTシステムを使って良品(OK)か不良品(NOK)かのチェックを行うことができます。

テストポイントの分類

回路基板や工具箱が正しく組み立てられているか?インテリジェントカメラは、あらかじめ定義された画像内の一定のポイントで品質チェックを行い、さまざまな欠陥クラスを分析します。

異常の検出

AI 手法「異常検出」により、IDS NXT システムに標準からの逸脱の検出を学習させ、肉眼では確認できないようなものでも、以後の障害を回避します。

品質のチェック

農業の現場でも研究所でも、インテリジェントカメラは、対象物の検査や分類に役立ち、例えば、選別や承認のプロセスを自動化することができます。

わずかなステップで AI ビジョンを実現

スマートな画像処理は、これほどシンプルです

IDS NXTによる画像処理は、互いに最適にマッチしたシステムコンポーネントと、わかりやすいアプリケーションにつながるステップバイステップのワークフローに基づいています。

IDS NXTは、クロスプラットフォームプログラミングやニューラルネットワークのトレーニングなどの複雑なタスクをあらかじめ設定し、ユーザーフレンドリーな方法でアクセスできるようにすることで、従来の組み込みビジョン開発を簡素化します。これにより、ユーザーは本質的な部分に集中し、アイデアから完成したアプリケーションまでをわずか数段階で進めることができます。

最適に調整されたシステムコンポーネント

IDS NXTは、独自のアプリケーションを開発するために必要なすべてのソフトウェアとハードウェアコンポーネントを提供します。プロフェッショナルツールを使用すれば、オープンプラットフォームプログラミングも可能であり、定期的に提供される無料アップデートで新しい機能を利用できます。IDS NXTカメラは、最大限の柔軟性、最先端技術、そして透明性のあるシンプルな操作性を実現します。ぜひすべてのシステムコンポーネントをご確認いただき、独自のAIアプリケーションを実装する方法をお確かめください。

IDS NXTカメラとその後ろにホバリングするIDS灯台ソフトウェア、そしてその可能性。

AI ビジョンと IDS のノウハウで時間とコストを節約する

人員配置の自由化

手作業による外観検査など、頻繁に発生する単調な作業で従業員を拘束していませんか?IDS NXTを使えば、そのようなプロセスを確実に自動化し、従業員を他の作業に割り当てることができます。

開発時間を短縮

ニューラルネットワークを学習させるために必要な画像は、比較的少ない枚数で済みます。アプリケーションの開発では、調整されたワークフローと、ユースケースアシスタントやブロックベースエディターなどの便利なツールによってサポートされます。

イノベーションの可能性を高める

IDS NXTを使えば、短時間でコンセプトの実証を行うことができます。これにより、製品の発売を大幅に早めることができ、重要な競争優位性を確保することができます。

製造コストを削減

IDS NXTを使用することで、製品開発プロセスの早い段階でエラーを検出し、製品の品質を向上させることができます。

持続可能であらゆる産業に対応

AIは、産業、輸送、エネルギー、廃棄物管理における資源の利用を改善することができます。

ドイツが誇る品質

カメラのハードウェア、AI Vision Studioからサポートまで、IDSはワンストップショッピングを提供します。

どこにでも統合可能

システムは標準化されたインターフェースを介してマシンおよびコントローラーと通信できます。

事前知識不要

どの部品が良くて、どの部品が不良品なのか?用途に関するあなたの専門知識だけが必要です。ディープラーニングやコーディングの事前知識は一切不要です。

常に最新の状態

無償のソフトウェアアップデートで、新しい手法と機能のオプションが増えます。

IDS NXTAIカメラに関するお客様の声

「当社の目的は、初心者ながらもAIを品質管理に活用することでした。そして成功しました。」

— Scheucher社の研究開発部門、Klaus Bauer工学士 —