カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (25)
  3. Ethernet (2)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1/1.8" 1/3" to 1/1.8"
解像度
2.0 MPix 11.0 MPix 2.0 MPix to 11.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
3 fps 102 fps 3 fps to 102 fps
画素サイズ
1.00 µm 3.00 µm 1.00 µm to 3.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
33 ms 14582 ms 33 ms to 14582 ms
絞り込み条件を追加
表示
31件の商品
並べ替え
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-3560XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3560XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3560XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3561XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3561XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3561XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3561XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3562XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3562XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3562XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3562XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3564XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3564XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3564XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3564XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3566XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3566XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3680XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3680XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3680XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3680XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3681XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3681XLE VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3681XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3681XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3682XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3682XLE VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3682XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3684XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3684XLE VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3684XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3684XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3686XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3686XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-5490RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5490RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 6.1 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
It's so easy!