カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (29)
  2. Ethernet (6)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.2" 1.1" 1/3.2" to 1.1"
解像度
2.0 MPix 21.0 MPix 2.0 MPix to 21.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
5 fps 102 fps 5 fps to 102 fps
画素サイズ
1.00 µm 3.00 µm 1.00 µm to 3.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
635 ms 120000 ms 635 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 35
並べ替え
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MP
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
量産中
要求の価格
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-3560XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3560XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3560XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3561XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3561XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3561XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3561XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3562XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3562XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3562XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3562XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
It's so easy!