カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (33)
  2. Ethernet (18)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1.1" 1/3.6" to 1.1"
解像度
0.0 MPix 17.0 MPix 0.0 MPix to 17.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
8 fps 396 fps 8 fps to 396 fps
画素サイズ
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 51
並べ替え
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
It's so easy!