カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (30)
  2. Ethernet (5)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.2" 1" 1/3.2" to 1"
解像度
5.0 MPix 21.0 MPix 5.0 MPix to 21.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
6 fps 48 fps 6 fps to 48 fps
画素サイズ
1.00 µm 3.00 µm 1.00 µm to 3.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
33 ms 30000 ms 33 ms to 30000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 35
並べ替え
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
uEye XC スターターキット
uEye XC uEye XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
uEye UVC XC スターターキット
uEye XC uEye UVC XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
U3-38J6XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J4XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J4XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J2XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J2XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J1XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J1XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J0XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J0XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38J0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
It's so easy!