カメラ検索
uEye LE
UI-5254LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5252LE-MB Rev.1.2.
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5252LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5251LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5250SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye RE
UI-5250RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye FA
UI-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5250CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 スターターキット
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XCP
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5250SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!