カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (30)
  2. Ethernet (4)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/2.5" 1" 1/2.5" to 1"
解像度
2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
18 fps 166 fps 18 fps to 166 fps
画素サイズ
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
635 ms 90000 ms 635 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 34
並べ替え
GV-5080CP-P Rev.2.2
uEye CP GV-5080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5080FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5080FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-7080WP
uEye Warp10 GV-7080WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 104.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3080CP Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3080CP-P Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 72.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3080SE Rev.1.2
uEye SE U3-3080SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3081SE Rev.1.2
uEye SE U3-3081SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
It's so easy!