カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (2)
  2. USB 3 (14)
  3. Ethernet (13)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/4" 1.1" 1/4" to 1.1"
解像度
1.0 MPix 14.0 MPix 1.0 MPix to 14.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
8 fps 169 fps 8 fps to 169 fps
画素サイズ
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
0 ms 90000 ms 0 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 29
並べ替え
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
U3-3200SE Rev.1.2
uEye SE U3-3200SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3201SE Rev.1.2
uEye SE U3-3201SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3202SE Rev.1.2
uEye SE U3-3202SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!