カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (8)
  3. Ethernet (9)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1.1" 1/3.6" to 1.1"
解像度
0.0 MPix 14.0 MPix 0.0 MPix to 14.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
3 fps 135 fps 3 fps to 135 fps
画素サイズ
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
955 ms 90000 ms 955 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 21
並べ替え
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3200SE Rev.1.2
uEye SE U3-3200SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3201SE Rev.1.2
uEye SE U3-3201SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3202SE Rev.1.2
uEye SE U3-3202SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
uEye UVC XC スターターキット
uEye XC uEye UVC XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
uEye XC スターターキット
uEye XC uEye XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MP
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
It's so easy!