カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (6)
  2. Ethernet (6)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1/1.1" 1/3.6" to 1/1.1"
解像度
0.0 MPix 20.0 MPix 0.0 MPix to 20.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
15 fps 396 fps 15 fps to 396 fps
画素サイズ
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
12件の商品
並べ替え
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8.39 MP
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
量産中
要求の価格
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
U3-36P0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-36P0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
量産中
要求の価格
U3-36P1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
量産中
要求の価格
U3-36P2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
量産中
要求の価格
U3-36P4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
量産中
要求の価格
UI-3130CP Rev. 2 uEye CP UI-3130CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-5130CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5130CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5130SE Rev.4.2 uEye SE UI-5130SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5131SE Rev.4.2 uEye SE UI-5131SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
UI-5132SE Rev.4.2 uEye SE UI-5132SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MP
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
量産中
要求の価格
It's so easy!