カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (22)
  2. Ethernet (17)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/1.8" 1" 1/1.8" to 1"
解像度
3.0 MPix 13.0 MPix 3.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
10 fps 80 fps 10 fps to 80 fps
画素サイズ
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
39件の商品
並べ替え
UI-5272SE Rev.4.2 uEye SE UI-5272SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
量産中
要求の価格
UI-5271SE Rev.4.2 uEye SE UI-5271SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
量産中
要求の価格
UI-5270FA Rev.1.2 uEye FA UI-5270FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
量産中
要求の価格
UI-5270CP Rev.2.2 uEye CP UI-5270CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
量産中
要求の価格
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4.19 MP
  • CMOS
  • 80.0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
量産中
要求の価格
UI-3270CP Rev. 2 uEye CP UI-3270CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MP
  • CMOS
  • 57.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
新規の採用は非推奨
要求の価格
U3-3276LE Rev.1.2
uEye LE U3-3276LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3274LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3274LE Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3274LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3272SE Rev.1.2
uEye SE U3-3272SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3272LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3272LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3272LE Rev.1.2
uEye LE U3-3272LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3271SE Rev.1.2
uEye SE U3-3271SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3271LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3271LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3271LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3271LE Rev.1.2
uEye LE U3-3271LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3271LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3271LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3270SE Rev.1.2
uEye SE U3-3270SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3270LE Rev.1.2
uEye LE U3-3270LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-3270CP Rev.2.2
uEye CP U3-3270CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
U3-31L2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-31L1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-31L0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-31L0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31L0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • IMX265
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MP
  • CMOS
  • IMX265
  • 2048 x 1536
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8.39 MP
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
量産中
要求の価格
GV-5272SE Rev.4.2
uEye SE GV-5272SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
GV-5271SE Rev.4.2
uEye SE GV-5271SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
GV-5270SE Rev.4.2
uEye SE GV-5270SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
GV-5270FA Rev.1.2
uEye FA GV-5270FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
GV-5270CP Rev.2.2
uEye CP GV-5270CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MP
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
GV-51L2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
GV-51L1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
GV-51L0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
GV-51L0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51L0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
GV-51L0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51L0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
It's so easy!