カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (10)
  2. Ethernet (12)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/1.8" 1/1.1" 1/1.8" to 1/1.1"
解像度
2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
46 fps 220 fps 46 fps to 220 fps
画素サイズ
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
30000 ms 120000 ms 30000 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
22件の商品
並べ替え
GV-5260CP Rev.2.2
uEye CP GV-5260CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5260FA Rev.1.2
uEye FA GV-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5260SE Rev.4.2
uEye SE GV-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5261SE Rev.4.2
uEye SE GV-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5262SE Rev.4.2
uEye SE GV-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 220.0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MP
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3260CP Rev.2.2
uEye CP U3-3260CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3260SE Rev.1.2
uEye SE U3-3260SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3261SE Rev.1.2
uEye SE U3-3261SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3262SE Rev.1.2
uEye SE U3-3262SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
UI-3060CP Rev. 2 uEye CP UI-3060CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX174
  • 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3260CP Rev. 2 uEye CP UI-3260CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-5260CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5260CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260FA Rev.1.2 uEye FA UI-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260SE Rev.4.2 uEye SE UI-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5261SE Rev.4.2 uEye SE UI-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5262SE Rev.4.2 uEye SE UI-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
It's so easy!