カメラ検索
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MP
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
量産中
要求の価格
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MP
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
量産中
要求の価格
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MP
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
量産中
要求の価格
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MP
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MP
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MP
- CMOS
- 57.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!