カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (17)
  3. Ethernet (11)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1.2" 1/3" to 1.2"
解像度
2.0 MPix 25.0 MPix 2.0 MPix to 25.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
3 fps 166 fps 3 fps to 166 fps
画素サイズ
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 32
並べ替え
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MP
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
量産中
要求の価格
GV-51R0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51R0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51R0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
GV-51R2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MP
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
量産中
要求の価格
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
It's so easy!