カメラ検索
uEye CP
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5890SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5891SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5892SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye Warp10
GV-77Q5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 4/3"
- onsemi
- 20.32 MP
- CMOS
- 30.0 fps
- XGS 20000
- 4508 x 4508
量産中
要求の価格
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29.90 MP
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!